Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Rohr 22 mm |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA (2-Leiter), 0..10V, IO-Link |
Schaltausgänge | 2 |
Messbereich [mm] | 170 |
Messprinzip | Kapazitiv |
Anzeige | Ja |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Stablänge [mm] | 250 |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD file 923360 ENS 3216 F31 0250 000 K
Software
DE
(0.04 MB)
IODD file 923360 ENS 3216 F31 0250 000 K
Software
EN
(0.04 MB)
ENS 3100/3200 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt
DE
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktprospekt
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(0.73 MB)
ENS 3200 VDMA Bedienungsanleitung D
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.38 MB)