HLT 2100-R1-M08-B01-0200-000

Materialnummer
923287
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker M16, 8-polig
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 0 .. 10 V
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 200
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HLT 2100/2500 Analog Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.45 MB)

HLT 2100/2500 Analogue User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.45 MB)

HLT 2150-R1 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 Analog User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)

HLT 2150-R1 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.01 MB)

HLT 2150-R1 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.01 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.94 MB)

HLT 2100/2500-xx SSI User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.94 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.08 MB)

HLT 1100/2150/2550 CANopen Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.96 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.61 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.61 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

HLT 2102 / HLT 2103 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer SSI
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter SSI
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer SSI
Produktprospekt DE

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter SSI
Produktprospekt EN

(0.8 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer EtherCAT
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter EtherCAT
Produktprospekt EN

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer Profibus
Produktprospekt DE

(0.75 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter Profibus
Produktprospekt EN

(0.74 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer CANopen
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter CANopen
Produktprospekt EN

(0.73 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

HLT 2150-R1 IO-Link LinearPositionTransmitter
Produktprospekt EN

(0.63 MB)

HLT 2100-R1 Linear Wegmessumformer
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

HLT 2100-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

HLT 2150-R1 Linear Wegmessumformer Analog
Produktprospekt DE

(0.72 MB)

HLT 2150-R1 Linear Position Transmitter
Produktprospekt EN

(0.72 MB)