Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
freies Kabel, Länge 1 m |
Anschlussart, mechanisch |
Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal |
20 .. 4 mA (3-Leiter) |
Auflösung |
0,005 mm |
Messbereich [mm] |
280 |
Bauart / Geometrie |
Stab |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |