EDS 3446-3-0250-V00

Materialnummer
923120
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 250
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 frontbündig Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.1 MB)

EDS 3400 Druckschalter
Produktprospekt DE

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
Produktprospekt EN

(1.66 MB)

EDS 3400 Druckschalter Frontbündig
Produktprospekt DE

(1.69 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Produktprospekt EN

(1.69 MB)

EDS 3400 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(1.65 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(1.65 MB)