Technische Daten
Fühlerlänge | 100 |
---|---|
Genauigkeit | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | Conduit 1/2-14 NPT Mantelkabel |
Anschlussart, mechanisch | 1/4-18 NPT /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | ATEX, CSA, IECEx |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
DE
(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat
EN
(0 MB)