HLT 1100-R2-K01-G01-1170-000

Materialnummer
923007
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 1 m
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal 0,25 .. 4,75 V
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 1170
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein