Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | CANopen |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 40 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software
DE
(0.56 MB)

EDS_922963_HDA 7448-F11-0040-000
Software
EN
(0.56 MB)