Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
M12x1, Einzelader 100 mm |
Anschlussart, mechanisch |
Zylinderintegriert, D=10mm |
Ausgangssignal |
4 .. 20 mA (3-Leiter) |
Auflösung |
0,1 mm |
Messbereich [mm] |
750 |
Bauart / Geometrie |
Stab |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |