HDA 44Z5-A-0600-G02-000

Materialnummer
922695
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/2 frontbündig, zus. O-Ring
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 600
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4400/4700 frontbündig Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.61 MB)

HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.61 MB)

HDA 4400 Druckmessumformer Frontbündig
Produktprospekt DE

(3.4 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter Flush membrane
Produktprospekt EN

(3.4 MB)