Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Genauigkeit | 0,25% max = 0,125% typ. |
Druckbereich Max Wert | 250 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4800 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 für Hütte und Stahlwerk Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Druckmessumformer für Hütten un
Produktprospekt
DE
(2.71 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktprospekt
EN
(2.7 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Branchenprospekt
DE
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchenprospekt
EN
(22.21 MB)