HNS 526-3-6400-000-F

Materialnummer
922659
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch M30 x 1,5
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Messbereich [mm] 6400
Messprinzip Ultraschall
Anzeige Ja
Zulassungen und Zertifikate Nein