HNS 526-2-6400-000-F

Materialnummer
922658
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch M30 x 1,5
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 6400
Messprinzip Ultraschall
Anzeige Ja
Zulassungen und Zertifikate Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNS 526 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.6 MB)

HNS 526 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktprospekt EN

(0.93 MB)