Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
M12x1, 4-polig |
Anschlussart, mechanisch |
M30 x 1,5 |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA (2-Leiter), 0..10V |
Schaltausgänge |
1 |
Messbereich [mm] |
4000 |
Messprinzip |
Ultraschall |
Anzeige |
Ja |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |