HNS 526-2-0280-000-F

Materialnummer
922650
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch M30 x 1,5
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 280
Messprinzip Ultraschall
Anzeige Ja
Zulassungen und Zertifikate Nein