HDA 4845-E-100-000

Materialnummer
922582
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 0..20mA
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 100
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ