HLT 2100-R1-M06-B01-0080-000

Materialnummer
922547
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker M16, 6-polig
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 0 .. 10 V
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 80
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein