ETS 4579-A-D-010-000(72inch)

Materialnummer
922543
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 10,7
Genauigkeit 2,0 % max. = 1,0 % typ.
Anschlussart, elektrisch Conduit 1/2-14 NPT Einzelader
Anschlussart, mechanisch 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate ATEX, CSA, IECEx
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat DE

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Zulassung und Zertifikat EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat DE

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Zulassung und Zertifikat EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat DE

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Zulassung und Zertifikat EN

(0 MB)