HDA 4844-B-006-000

Materialnummer
922443
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch Binder Serie 714 M18 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 0..10V
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Druckbereich Max Wert 6
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ