HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Materialnummer
922264
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker CONTACT, 12p abgesetzt
Anschlussart, mechanisch Flachgehäusebauform
Ausgangssignal Synchron Seriell Interface
Auflösung 0,05 mm
Messbereich [mm] 600
Bauart / Geometrie Profil
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein