HLT 1100-R2-K05-C01-0700-000

Materialnummer
922238
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 5 m
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 700
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein