HLT 1100-R2-K01-F11-0410-000

Materialnummer
922044
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 1 m
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal CANopen
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 410
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein