Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
EDS 44F9-1000-1P-DS-000(psi)72inch
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
ATEX, CSA, IECEx |
Zusätzliche Schnittstelle |
Nein |
Anschlussart, elektrisch |
Conduit 1/2-14 NPT Einzelader |
Anschlussart, mechanisch |
1/4-18 NPT /Innen |
Schaltausgänge |
1 |
Druckbereich Max Wert |
1000 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
PSI |
Druckart |
Relativ |
Anzeige |
Nein |