HLT 1100-R2-K10-F11-1350-000

Materialnummer
921820
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 10 m
Anschlussart, mechanisch Zylinderintegriert, D=10mm
Ausgangssignal CANopen
Auflösung 0,1 mm
Messbereich [mm] 1350
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS_921820_HLT 1100-R2-K10-F11-1350-000
Software DE

(0 MB)

EDS_921820_HLT 1100-R2-K10-F11-1350-000
Software EN

(0 MB)