HLT 2500-L2-K01-C01-1000-000

Materialnummer
921715
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 1 m
Anschlussart, mechanisch Profilbauform
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 1000
Bauart / Geometrie Profil
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein