Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch |
2 x M12x1, 5-pol. + M8 4-pol. |
Anschlussart, mechanisch |
Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal |
Profibus DP-V0 |
Auflösung |
0,001 mm |
Messbereich [mm] |
300 |
Bauart / Geometrie |
Stab |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |