Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |
Anschlussart, mechanisch |
M30x1,5 |
Ausgangssignal |
Nein |
Schaltausgänge |
2 Schaltausgänge |
Messbereich [mm] |
3400 |
Messprinzip |
Ultraschall |
Genauigkeit |
2,00 |
Anzeige |
Ja |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1, 5-polig |