HDA 7448-F11-0250-000

Materialnummer
921285
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal CANopen
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 250
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software DE

(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Software EN

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software DE

(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Software EN

(0.56 MB)