Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | freies Kabel, Länge 1 m |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Zylinderintegriert, D=10mm |
Ausgangssignal | CANopen |
Auflösung | 0,1 mm |
Messbereich [mm] | 1090 |
Bauart / Geometrie | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Software
DE
(0 MB)

EDS_921207_HLT 1100-R2-K01-F11-1090-000
Software
EN
(0 MB)