Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | CANopen |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
DE
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
DE
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software
EN
(0.56 MB)