Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Zusätzliche Schnittstelle |
Nein |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge |
2 |
Druckbereich Max Wert |
25 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR, PSI, MPA |
Druckart |
Relativ |
Anzeige |
Ja |