HDA 4315-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Materialnummer
909980
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/2 B DIN EN 837 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 1
Druckbereich Min Wert -1
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4100/4300 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(0.89 MB)