Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge |
0 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA (2-Leiter), 0..10V |
Schaltausgänge |
1 |
Temperaturbereich Max Wert |
150 |
Temperaturbereich Min Wert |
-30 |
Temperaturfühler |
abgesetzt |
Anzeige |
Ja |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
Kein |