ENS 3218-5-0410-000-K

Materialnummer
909215
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anzeige Ja
Messprinzip Kapazitiv
Stablänge [mm] 410
Messbereich [mm] 290
Schaltausgänge 2
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Anschlussart, mechanisch Rohr 22 mm
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung