ENS 3216-3-0410-000-K

Materialnummer
909214
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch Rohr 22 mm
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Messbereich [mm] 290
Messprinzip Kapazitiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 410
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ENS 3100/3200 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.73 MB)

ENS 3200 VDMA Bedienungsanleitung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.38 MB)