ETS 3868-5-000-000

Materialnummer
909096
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge 0
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 2
Temperaturbereich Max Wert 150
Temperaturbereich Min Wert -30
Temperaturfühler abgesetzt
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch Kein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ETS 3200/3800 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.25 MB)

ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.25 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.96 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.96 MB)

ETS 3800 Temperaturschalter
Produktprospekt DE

(0 MB)

ETS 3800 Temperature Switch
Produktprospekt EN

(0 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3800 für externen Temperaturfühler
Produktprospekt DE

(0 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probe
Produktprospekt EN

(0 MB)

Elektronischer Temperaturschalter ETS 3800 für externen Temperaturfühler mit Menüführung nach VDMA
Produktprospekt DE

(0 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3800 for Separate Temperature Probewith Menu Navigation to VDMA
Produktprospekt EN

(0 MB)

ETS 3800 Temperaturschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0 MB)

ETS 3800 Temperature Switches IO-Link
Produktprospekt EN

(0 MB)