HDA 4145-A-02,5-000-F1

Materialnummer
909079
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch DIN EN 175301-803 /3p + PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 2,5
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Absolut

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4100/4300 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Druckmessumformer Schiff-Anwend
Produktprospekt DE

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktprospekt EN

(5.13 MB)

Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Branchenprospekt DE

(17.07 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchenprospekt EN

(22.21 MB)