Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | 0..10V |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 100 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HDA 4400/4700 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Druckmessumformer
Produktprospekt
DE
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktprospekt
EN
(6.23 MB)