Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA, 0..10V |
Anschlussart, elektrisch |
Klemmleiste |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 ISO 1179-1 /Innen |
Schaltausgänge |
4 |
Druckbereich Max Wert |
145 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR, PSI, MPA |
Druckart |
Relativ |
Anzeige |
Ja |