EDS 1792-N-040-000(580PSI)

Materialnummer
906926
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V
Anschlussart, elektrisch Klemmleiste
Anschlussart, mechanisch G1/4 ISO 1179-1 /Innen
Schaltausgänge 4
Druckbereich Max Wert 580
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja