Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge |
0 |
Zulassungen und Zertifikate |
Nein |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA (2-Leiter), 0..10V |
Schaltausgänge |
4 |
Temperaturbereich Max Wert |
100 |
Temperaturbereich Min Wert |
0 |
Temperaturfühler |
abgesetzt |
Anzeige |
Ja |
Anschlussart, elektrisch |
Klemmleiste |
Anschlussart, mechanisch |
Kein |