EDS 1791-N-250-000

Materialnummer
906205
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V
Anschlussart, elektrisch Klemmleiste
Anschlussart, mechanisch G1/4 ISO 1179-1 /Innen
Schaltausgänge 4
Druckbereich Max Wert 250
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja