EDS 1791-N-016-000

Materialnummer
906203
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA, 0..10V
Anschlussart, elektrisch Klemmleiste
Anschlussart, mechanisch G1/4 ISO 1179-1 /Innen
Schaltausgänge 4
Druckbereich Max Wert 16
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Relativ
Anzeige Ja

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 1700 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Druckschalter
Produktprospekt DE

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Produktprospekt EN

(0.77 MB)