Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Kombination |
keine KH - Kombination |
Schaltstellungsüberwachung |
mit mech. Endschalter |
Abschliessvorrichtung |
ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen |
ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung |
ohne Abnahme |
Betätigung |
Handhebel |
Nenndruck [Psi] |
580 |
Nenndruck [Mpa] |
4 |
Nenndruck [bar] |
40 |
Ausführung Schalthebel |
gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz |
ohne |
Werkstoff Kennnziffer |
Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn |
Edelstahl |
Anschluss / Flanschbezeichnung |
Rp |
Anschlussart Kugelhahn |
Innengewinde |
Nennweite DN |
20 |
Bauart Kugelhahn |
KHN |
Objektbezeichnung |
KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Materialnummer |
852421 |