RVE-G1/8-01-V-3,0

Materialnummer
717731
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 04020
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie RVE-G1/8
Öffnungsdruck [bar] 3
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 10
Nenngröße 4
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVE-G 1/8 bis 1/2 Rückschlag-Ventile
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)