RP10121-10X

Materialnummer
717571
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante mit O-Ring am Steuerkolben
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 3,5
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 10121
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie RP10121
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RP10121-10X
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 717571
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RP10121 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktprospekt EN

(0.39 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)