DSR5E-010/100V

Materialnummer
710280
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckschließventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie DSR5E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 25 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 15
Einstelldruckbereich [bar] 25 - 100
Nenngröße 5
Objektbezeichnung DSR5E-010/100V
Pmax [bar] 500
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710280
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DSR5E Druckschließventil
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktprospekt EN

(0.24 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)