DMVE-G1/2-01X-140H

Materialnummer
710256
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Verstellart manuell
Einbauraum 08030
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DMVE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 140
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 140
Nenngröße 8
Objektbezeichnung DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710256
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DMVE Druckregelventile
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)