RVE-G1/8-01-V-0,5

Materialnummer
710150
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 04020
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie RVE-G1/8
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 10
Nenngröße 4
Objektbezeichnung RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710150
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVE-G 1/8 bis 1/2 Rückschlag-Ventile
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)