WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

Materialnummer
710140
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Wechselventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum Rohrleitung
Qmax Ventile [l/min] 45
Produktfamilie WVT-10
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 45
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Materialnummer 710140
Bauart Rohrleitungsventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WVT- 6S / 8S / 10S / 12S Wechselventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)