WVE-R1/8-010 *

Materialnummer
710125
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Wechselventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 03030
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie WVE-R1/8
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 10
Nenngröße 4
Objektbezeichnung WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 710125
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WVE-R1/8 bis R1/2 Wechselventil
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)